R3025-10-S2+LR24A-SR



R3025-10-S2+LR24A-SR

特性控制阀, 3 通, DN 25, 内螺纹, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...120°C
角行程执行器, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
执行器已安装

标价
¥3,530.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
10 m³/h
PN
40
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
3 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
0.4 W
功耗(运行)
1.5 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
5 Nm
控制类型
直流 2...10 V