规格说明
阀门规格
- KVS
- 16 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 2.5 W
- 功耗(运行)
- 3.5 W
- 手动操作
- 通过手柄和锁定开关
- 扭矩
- 10 Nm
- 控制类型
- 直流 2...10 V
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 90 s / 90°
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <20 s
- 防护等级
- IP54