R3032-S3+NRFA



R3032-S3+NRFA

切换球阀, 3 通, DN 32, 内螺纹, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 32 m³/h, 介质温度 -10...120°C
自复位型角行程执行器 NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 开/关, 75 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
32 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
3 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
2.5 W
功耗(运行)
6 W
手动操作
通过手柄和锁定开关
扭矩
10 Nm
控制类型
开/关型
电压 交流/直流
AC 24...240 V / DC 24...125 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

标价: ¥1,416.00
您的价格: ...