您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

您购物车中的物品

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
数量:
总计:

R3050-25-S4+SRF24A-SR



R3050-25-S4+SRF24A-SR

特性控制阀, 3 通, DN 50, 内螺纹, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, 介质温度 -10...120°C
自复位型角行程执行器 NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
25 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
3 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
3 W
功耗(运行)
5.5 W
手动操作
通过手柄和锁定开关
扭矩
20 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

标价: ¥1,416.00
您的价格: ...