R6099AO+GR24A-SR-7



R6099AO+GR24A-SR-7

特性控制阀, 2 通, DN 100, 法兰, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 140 m³/h
角行程执行器, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F07
执行器已安装

标价
¥11,195.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
140 m³/h
PN
16
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
700 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
4.5 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
40 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 附加

标价: ¥527.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥741.00
您的价格: ...