规格说明
阀门规格
- KVS
- 5.2 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷水,热水和蒸汽
- 关断压力
- 1000 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 2.5 W
- 功耗(运行)
- 5 W
- 手动操作
- 手杆
- 扭矩
- 4 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 75 s / 90°
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <20 s
- 辅助开关
- 2 x SPDT
高温特性控制阀 (CCV), 1/2", 2 通, 法兰, kvs 5.2 m³/h
自复位型角行程执行器 NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 75 s, 2 x SPDT, IP54
执行器已安装
设计数据: 设计数据