R6150AO+GR24A-7



R6150AO+GR24A-7

特性控制阀, 2 通, DN 150, 法兰, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 570 m³/h
角行程执行器, 40 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 150 s, IP54, F07
执行器已安装

标价
¥18,768.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
570 m³/h
PN
16
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
2 W
功耗(运行)
4 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
40 Nm
控制类型
开/关型
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 90°