R638AS+SRFA-S2-5



R638AS+SRFA-S2-5

高温特性控制阀 (CCV), 1 1/4", 2 通, 法兰, kvs 21.6 m³/h
自复位型角行程执行器 NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 开/关, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F05
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

阀门规格

KVS
21.6 m³/h
PN
16
介质
冷水,热水和蒸汽
关断压力
1000 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
3.5 W
功耗(运行)
7 W
手动操作
通过手柄和锁定开关
扭矩
20 Nm
控制类型
开/关型
电压 交流/直流
AC 24...240 V / DC 24...125 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit