RB220+FRU24



RB220+FRU24

区域阀门 (CV), 3/4", 2 通, 内螺纹, kvs 4.0 m³/h
角行程执行器, 2 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 三态, 100 s, IP40
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
详情

规格说明

阀门规格

KVS
4.0 m³/h
介质
冷水和热水
关断压力
600 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(运行)
1 W
手动操作
手柄
扭矩
2 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
100 s
电气连接
接线
自复位功能
非自复位