规格说明
阀门规格
- KVS
- 8.0 m³/h
- 介质
- 冷水和热水
- 关断压力
- 600 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(运行)
- 1 W
- 手动操作
- 手柄
- 扭矩
- 2 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 电压 交流/直流
- AC 230 V
- 电机运行时间
- 105 s / 90°
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 非自复位
区域阀门 (CV), 1", 2 通, 内螺纹, kvs 8.0 m³/h
角行程执行器, 2 Nm, AC 230 V, 开/关, 三态, 105 s, IP40
执行器已安装
设计数据: 设计数据