您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

体验轻松安装

体验轻松安装

轻松安装,快速调试,节省时间。 独特的免工具安装的传感器外壳以及允许无纸化智能手机进行调试的装置是对缩短安装时间产生重大影响的两大列证。搏力谋提供完善的产品系列,包括改造应用,可快速交付到指定场所。

按时交付客户所需

搏力谋提供完善的产品系列,包括改造应用,可快速交付到指定场所。
升级或翻新现有的暖通空调(HVAC)设备带来了额外的挑战,尤其是在建筑物部分或全部被占用的情况下。在这种情况下,快速、轻松的安装变得至关重要,而且组件的选择也很关键。 通常,需要将新设备集成到现有系统中会引起兼容性问题,从而导致严重的拖延。搏力谋的改造翻新套件的产品能通过在新旧组件之间提供直接的硬件接口来解决该兼容性问题。  

智能手机,触屏调试

使用智能手机轻松调试执行器并排除其故障。即使执行器不通电的情况下,也可以使用智能手机通过近场通讯(NFC)功能进行辅助参数设置。
智能手机的强大功能为快速编程和调试, 以及安装后故障排除和监控提供了新的可能性。许多搏力谋设备都配备了近场通信(NFC)功能,允许合适的阅读器(如智能手机)询问和配置这些组件,而无需额外工具。 重要的是,该系统使用电磁感应为组件的近场通讯(NFC)接口供电,从而可以在通电或关机状态下对其进行访问。结合搏力谋小助手App, 近场通讯(NFC)功能能够帮助您轻松处理大量参数设置、简化诊断和调试。所有新设备都可以通过系统自动更新得到支持,包括新添加的功能,并确保设备之间的直接通信。

向陈航了解更多的有关云调试方面的信息

最耗时的安装阶段就是调试,因为要协调众多产自不同制造商的设备的兼容性。云调试为快速编程和调试, 以及安装后故障排除和监控提供了新的可能性。

接受Cookie首选项 观看此视频。

安装迅速

搏力谋提供全系列传感器,采用卡扣式盖板设计,安装简便,同时提供NEMA 4X/IP65保护。

接受Cookie首选项 观看此视频。

陈航可以为您介绍安装搏力谋传感器的简便性

安装时间很重要,尤其是当我们考虑到安装传感器的平均成本,包括寻找产品和配件的时间、材料成本、安装和调试。  
搏力谋传感器的独特设计提供了易于安装和无缝集成的优势,从而降低了成本并优化了系统性能。 
我们的客户声称,使用搏力谋传感器可以节省大量的人工成本和安装成本,某些情况下甚至可以节省高达50%的成本。

接受Cookie首选项 观看此视频。

和Dave学习传感器的集成方式

接受Cookie首选项 观看此视频。

Stories