您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

空气处理机组 (AHU)

什么是空气处理机组 (AHU)?

空气处理机或空气处理机组 (AHU) 是一种用于调节和循环空气的机器,是供暖、通风和空调系统的一部分。

它通常包含

  • 一个或多个风机、
  • 供暖和/或制冷的热交换器、
  • 过滤架或过滤室、
  • 消音器和
  • 风阀。

空气处理机通常连接到一个管道通风系统,该系统则在大楼内分配调节过的空气,并将其返送回AHU。水从中央机组输送至AHU,并通过一个换热器。这个过程由一个DDC控制环路控制,该环路使用一个控制阀来调节通过热交换器的水流量。该阀门由DDC调节,以保持水流在场地内或离开AHU时的理想温度。

 

AHU应用中的常见问题

很多AHU性能不佳,主要原因如下:

为什么在AHU应用中您应该选择搏力谋能量阀®?

接受Cookie首选项 观看此视频。
建筑物中的负荷经常会根据季节不同而急剧变化,甚至一天之内都会发生变化。但静态平衡是根据最坏情况下的 "设计负荷 "进行的。由于建筑物很少会体验 "设计负荷",DDC控制必须根据实际需求,不断调整通过热交换器的水流。这些持续的适应调整对同一水力循环回路中的其它热交换器造成了压力变化,并对其流速产生负面影响。
利用能量阀的动态平衡功能,可以完全消除水力循环系统中多个用户的相互影响。压差的变化不会引起流速的任何变化。


AHU通常根据风管静压控制风量,并利用排放口空气温度控制水流量。由于阀门位置和空气量之间的关系不是固定的,控制的动态性质意味着空气量经常与水流量不匹配。这就往往会导致溢流,也就是我们所说的小温差综合症。

如果加热或冷却系统在运行过程中有过多的水流量,则其不能转换为更高的加热或制冷功率。在这种情况下,供水和回水之间的温度差会减少。由此产生的小温差综合症是一个明确的指标,表明泵的工作强度超过了其需要的程度,中央机组的容量受到了影响。

Low Delta T Syndrome
集成在搏力谋能量阀®中的ΔT管理器,提供连续测量温度分布并将其与系统特定限值进行比较的功能。如果温度低于限值,搏力谋能量阀®就会自动调整流速,以便仅使用实际需要的水量以达到所预期的功耗。因此, 集成的逻辑可防止小温差现象,并确保以极低的能耗最大化舒适度。

Delta T Manager

搏力谋能量阀®的优势

由搏力谋能量阀®实施的动态平衡确保在满负荷和部分负荷时水量正确。

  • 由于动态平衡的缘故,从而消除了阀门之间的相互影响。
  • 能量控制对任何给定输入提供相同的供暖或冷却输出。
  • 能量阀的监控能力提供了完整的系统透明度(容积流量、温度和冷却/加热输出),并有数据记录以及可选择存档至搏力谋云端。
  • 利用物理阀位可对泵持续优化。

解决小温差综合症以提高能效

接受Cookie首选项 观看此视频。

成功案例: 搏力谋能量阀® 在明尼苏达州蓝多湖公司(Land O'Lakes, Inc.)的应用

搏力谋能量阀®在蓝多湖公司的企业设施升级中发挥了不可或缺的作用

蓝多湖公司的"企业可持续发展小组"开始计划对设备进行升级,以提高效率并降低能耗。暖通空调系统是此次升级的重中之重,因为随着大楼的老化,系统的冷却能力显著下降,且难以达到预期的排风温度设定值(夏季的月份中尤为明显)。提高人员的舒适度同样也是当务之急。

在对管道、阀门和仪器进行彻底检查后,工作人员得出结论,必须改进各种基础设备才能解决这一问题。他们随后开始寻找解决方案,并最终发现了 搏力谋能量阀®。