您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

可靠性和安全性能

搏力谋自复位风阀执行器具有全面的扭矩,从2.5到40 Nm并带直接联接、旋转或直行程,可用于各种暖通空调应用。自复位型执行器使用由专用集成电路 (ASIC) 控制的无刷直流电机技术,以提供失速防护,更低的功耗,更高的效率和更小的变压器尺寸。

更高效率

强大而可靠的控制

由于采用MFT技术,自复位执行器的功耗更低、扭矩更大,并且运行时间更短。搏力谋执行器配件提升应用灵活性,在安装和调试上有更多的选择。现在有一系列通用夹持器、电气连接和运行时间可供选择,在带给您成本效益的同时,让您仍然享受到搏力谋一直具备的可靠性。

机械式复位型产品系列

电子式自复位型产品系列

  • 用户效益
  • 资源
  • 成功故事
用户效益

顾问工程师

您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋自复位型风阀执行器特性:

  • 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
  • 采用标准接线和终端术语,均是各地安装承包商深谙的行业标准
  • 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
  • 以客户为中心的组织架构,具备计划和规范的支持文档记录要求

承包商和经销商

您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。自复位型风阀执行器特性:

  • 通用夹持器,适合不同的轴尺寸,有助于减少库存
  • 提供顺时针或逆时针自复位旋转,适合在故障时自动打开或自动关闭的风阀位置的安装要求
  • 易于使用的手动超驰按钮,助您迅速预张紧风门叶片
  • 旋转方向开关,让执行器的移动符合控制信号输出
  • 简单的直接耦合型连接方式,减少人力成本
  • 机械限位档可调节旋转角度,提升安装灵活性

楼宇业主

楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。自复位执行器:

  • 通过利用高能效产品体现楼宇性能,并提升自己的ENERGY STAR®认证
  • 电子式防过载防护,提升执行器寿命并减少维护成本
  • 低功耗执行器,减少公用设施成本
  • 采用无刷直流电机,运行安静,保持办公空间舒适
  • 执行器精准、可靠定位通风风门,满足法规要求,并确保用户始终倍感舒适

设施经理

越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。自复位型风阀执行器特性:

  • 在整个指定的工作范围内保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失
  • 提供顺时针或逆时针自复位旋转,适应租户对故障时打开或关闭风阀位置的改装安装要求。
  • i>
  • 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
  • 对于租户整修项目,安装十分便利
  • 在线技术支持以及控制装置经销商的本地库存,确保更换任何风门执行器都快速而简单

ESCO

您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋自复位风阀执行器性能:

  • 在整个指定的工作范围内保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失,确保空气分配系统性能
  • 电子式过载防护,减少维护成本
  • 更高的效率、更低的能耗,节省能源成本
  • 执行器精准、可靠地定位通风风门,满足法规要求,并减少调节室外空气的成本
  • 可靠的齿轮箱保持力,使得风门保持关闭,并减少成本高昂的室外空气渗透
资源

工具和材料

一站式获取您业务所需的产品文档。

成功故事