Belimo ZoneEase™ VAV
通过云调试,增强用户体验
Belimo ZoneEase™ VAV 是简化调试流程的最佳创新 VAV解决方案。它支持云调试,优化用户体验,降低项目复杂性,缩短停机时间,同时提高连通性、数据透明度和成本效益。
-
视频
-
搏力谋ZoneEase宣传册
(pdf -
622 KB)
值得信赖的舒适解决方案
简化调试过程
ZoneEase™ VAV 秉持瑞士卓越品质,可与 BACnet MSTP 通讯协议兼容,通过智能控制优化区域内的舒适度。
工作原理
- 系统集成商在自己的办公室输入所有配置数据并上传到云平台。
-
安装人员在现场通过智能手机登录并下载所有配置。
-
安装人员利用智能手机就可以轻松地连接温控面板或执行器(有无上电均可)。
-
Belimo ZoneEase™ VAV 接收到所有的计划配置。VAV 开始正常工作!
-
所有经过授权的用户都可以随时随地登录云平台查看项目进度。
产品系列
- 用户效益
- 资源
- 参数表
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。Belimo ZoneEase™ VAV优势:
- 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
- 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
- 以客户为中心的组织架构,具备计划和规范的支持文档记录要求
- 安装选配件CO2传感器,可以实现更先进的区域空气质量监测功能
- Belimo ZoneEase™ VAV可以呈现最高水准的品质和可靠性
承包商和经销商
您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。Belimo ZoneEase™ VAV优势:
- 易于使用的手动超驰按钮,助您迅速预张紧风门叶片
- 简单的直接耦合型连接方式,减少人力成本
- 机械限位档可调节旋转角度,提升安装灵活性
- Belimo ZoneEase™ VAV在配置、校准和调试过程中均可追踪,客户能够即时监控流程进度
- 搏力谋的合作伙伴认证计划确保了我们的专业人员能协助并提升VAV系统的专业性与良好品质
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。Belimo ZoneEase™ VAV优势:
- 利用高能效产品,展现楼宇性能
- 以精准的执行器定位,保持可靠的系统性能和用户舒适度
- Belimo ZoneEase™ VAV在常规模式下运行时十分安静。客户启动强劲模式后,它将会以最大速度运行
- VAV系统的健康和故障分析便于客户更好地掌握VAV的工况
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。Belimo ZoneEase™ VAV优势:
- 在整个指定的工作范围内,保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度而造成性能损失
- 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
- 对于租户整修或翻新项目,安装十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
- 所有系统数据存储在云端,通过用户帐户和密码可以保护对此数据的访问
- 利用NFC技术,能使用户通过界面友好的App在温控面板、天花面板或者控制器上轻而易举地监控、配置和控制单个VAV控制执行器。
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。Belimo ZoneEase™ VAV优势:
- 电子式过载防护,减少维护成本
- 效率更高、能耗更低,节省能源成本
- Belimo ZoneEase™ VAV通过BACnet探测和标记风管静压不足
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
ZoneEase VAV宣传页
(pdf -
1.04 MB)
-
ZoneEase VAV 应用描述
(pdf -
3.58 MB)
App和云端登录
调试触手可及 - 立即下载应用程序,体验高效的调试、进度总览、错误指示和通知、参数编辑和诊断。
参数表
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
ZoneEase VAV数据表
(pdf -
3.54 MB)
-
室内单元数据表 - 22RT-A001
(pdf -
562 KB)
-
参数表 - ZoneEase_chn.pdf
(pdf -
10.32 MB)