蝶阀
引领市场的智能蝶阀
对于2通应用,有50至1200mm口径的蝶阀组件可供选择,专门设计用于要求零渗漏的管道系统。总成有IP54或IP66/67等级的外壳和各种不同Kvs值系列可供选择,可为大型高流量应用提供经济的控制阀解决方案。
-
视频
-
新一代搏力谋蝶阀及执行器宣传册
(pdf -
1018 KB)
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
14.2 MB)
搏力谋的优势
种类齐全的蝶阀产品专为暖通空调应用而设计
先进的蝶阀组件专门为暖通空调应用设计,提供可靠的高能效智能高流量解决方案,专注于安装便利性、应用灵活性以及持久的使用寿命。
产品系列
搏力谋小助手应用程序
凭借近场通信 (NFC) 和搏力谋小助手应用程序实现超乎寻常的应用数据存取,确保您能够编程、调试并轻松排除故障。
-
Get it on Google Play
-
搏力谋助理App说明
(pdf -
168 KB)
- 用户效益
- 资源
- 成功故事
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋蝶阀特性:
- 更低的能耗,和当前可用的解决方案相比,功耗最高减少 80%
- 智能的自动调节限位算法,确保 1400 kPa 关断下的零渗漏。
- 应用灵活,具有故障防护功能以及 24 到 240 V AC/DC 的通用电源输入
- 借助 BACnet 和内置的近场通信,实现简化的设置、诊断和出色的应用数据存取
承包商和经销商
找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己正把太多时间用在为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。搏力谋蝶阀特性:
- 通过从远程和任意角度可查看的独特位置指示器,得心应手地轻松排除故障
- 快速编程、调试和排除故障 – 即使执行器没有通电,也可对其进行编程
- 通过易于使用的接线盒快速安装,并且采用双螺栓即可安装执行器,阀门组件安装因此快捷高效
- 通过 NFC 和智能手机减少调试工作 - 搏力谋小助手应用程序能够快速进行设置和排除故障
- 1400 kPa 关断压力下 0% 的泄漏率,采用自动调节的限位算法,确保在阀门的整个生命周期可靠运行
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。搏力谋蝶阀:
- 经由 BACnet 提供准确的温度数据,让您获得更翔实的系统数据
- 优化的机械布局,易于安装
- 采用通用的24-240 VAC / 24-125 VDC电源,易于规划,并提升所有应用的灵活性
- 采用无刷直流电机技术,将功耗减少 80%,节省能源,并降低变压器和接线成本
- 1400 kPa 关断压力下 0% 的泄漏率,采用自动调节的限位算法,确保在阀门的整个生命周期可靠运行
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。搏力谋蝶阀特性:
- 通过从远程和任意角度可查看的独特位置指示器,得心应手地轻松排除故障
- 1400 kPa 关断压力下 0% 的泄漏率,采用自动调节的限位算法,确保在阀门的整个生命周期可靠运行
- 快速编程、调试和排除故障 – 即使执行器没有通电,也可对其进行编程
- 通过易于使用的接线盒快速安装,并且采用双螺栓即可安装执行器,阀门组件安装因此快捷高效
- 为暖通空调应用设计的产品,有效减少维护成本,并提供 5 年保修保障
ESCO
您肩负着任务,告知组织可以如何节省能源并改善楼宇性能。您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋蝶阀特性:
- 1400 kPa 关断压力下 0% 的泄漏率,采用自动调节的限位算法,确保在阀门的整个生命周期可靠运行
- 采用无刷直流电机技术,将功耗减少 80%,节省能源,并降低变压器和接线成本
- 应用灵活,具有故障防护功能以及 24 到 240 V AC/DC 的通用电源输入
- BACnet 通信协议为先进的 BMS 控制序列提供有用的数据
- 安装可方便地连接至执行器的温度传感器,经由 BACnet 提供准确的温度数据,让您获得翔实的系统数据,在接线和安装方面实现节省
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。您需要的是能按预期发挥作用,并且便于测试、调节和平衡的设备。搏力谋蝶阀特性:
- 减少调试工作,并通过自调节限位档在阀的整个生命周期进行适应
- 1400 kPa 关断压力下 0% 的泄漏率,采用自动调节的限位算法,确保在阀门的整个生命周期可靠运行
- BACnet 通信协议为先进的 BMS 控制序列提供有用的数据
- 借助 NFC、智能手机和搏力谋小助手应用程序,能够快速进行编程、调试和排除故障
- 通过从远程和任意角度可查看的独特位置指示器,得心应手地轻松排除故障
演示
Belimo 演示进行了高度概括,以深入了解和蝶阀组件相关的技术。
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
蝶阀手册
(pdf -
2.39 MB)
-
蝶阀宣传页
(pdf -
758 KB)
-
BACnet 接口描述 - 蝶阀执行器 (for application software version 3.04)
(pdf -
770 KB)
-
Modbus 接口描述 - 蝶阀执行器 (适用于硬件版本 3.04)
(pdf -
721 KB)
-
Belimo SelectPro