• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Ventilantriebe

GV12-230-3-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GV12-230-3-T

GV12-230-3-T

Grosshubantrieb, 15000 N, AC 230 V, 3-Punkt, 82 s, Hub 65 mm, 2x SPDT, IP65, Klemmen

Zu den verfügbaren Kombinationen

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Produktvideos

How-to-Video: Ersetzen eines GV12-Antriebs an einem H6-Ventil

Das Schritt-für-Schritt-How-to-Video zeigt, wie der GV12-Antrieb an einem H6-Grosshubventil korrekt ersetzt wird. Es dient als Unterstützung für Support- und Ersatzfälle.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-to-Video: Ersetzen eines GV12-Antriebs an einem H7-Ventil

Das Schritt-für-Schritt How-to-Video zeigt, wie der GV12-Antrieb an einem H7-Grosshubventil korrekt ersetzt wird. Es dient als Unterstützung für Support- und Ersatzfälle.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-to-Video: GV12-Fehlersuche

Das How-to-Video zeigt, wie typische Fehler am GV12-Antrieb erkannt und behoben werden können.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsverbrauch Dimensionierung
90 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 1.5 mm²
Stellkraft
15000 N
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hub
65 mm
Laufzeit (Motor)
82 s / 65 mm
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
-20...70°C [-4...158°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)