Bestellungen / Auftragsabwicklung

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Technik / Angebote

    • E-Mail: technik@belimo.de
    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Bestellungen / Auftragsabwicklung

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Technik / Angebote

    • E-Mail: technik@belimo.de
    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  2. RetroFIT+

Spezialprodukte



Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Löschen
6 Ergebnisse gefunden
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
LM72A

LM72A

Drehantrieb, 5 Nm, DC 48...110 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54

Listenpreis: EUR 209,00
Zur Projektliste hinzufügen
LM72A-S

LM72A-S

Drehantrieb, 5 Nm, DC 48...110 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54

Listenpreis: EUR 259,00
Zur Projektliste hinzufügen
LM72A-SR

LM72A-SR

Drehantrieb, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listenpreis: EUR 304,00
Zur Projektliste hinzufügen
NF24A-3

NF24A-3

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, IP54

Listenpreis: EUR 462,00
Zur Projektliste hinzufügen
SF24A-3

SF24A-3

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, IP54

Listenpreis: EUR 512,00
Zur Projektliste hinzufügen
TF24-3

TF24-3

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, 150 s, IP42

Listenpreis: EUR 265,00