GR24A-R

Drehantrieb (Retrofit), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis
EUR 382,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZGF-14

Formschlussadapter 2-flach, 14xØ18x33 mm (BxØxH), für GR..-R

Listenpreis: EUR 46,00
Nettopreis: ...

ZGF-17

Formschlussadapter 2-flach, 17xØ22x33 mm (BxØxH), für GR..-R

Listenpreis: EUR 46,00
Nettopreis: ...

ZGI-001

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-002

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-003

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-004

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-009

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-010

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-012

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-013

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-014

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGI-015

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: EUR 49,00
Nettopreis: ...

ZGV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: EUR 44,00
Nettopreis: ...

ZGV-16

Formschlussadapter Vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: EUR 44,00
Nettopreis: ...

ZGV-17

Formschlussadapter Vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: EUR 44,00
Nettopreis: ...

ZGV-19

Formschlussadapter Vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: EUR 44,00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: EUR 54,00
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: EUR 72,00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
40 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
100...150 s
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
Retrofit-Antrieb für Fremdventil
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V