SR24P-MP-R

Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Listenpreis
EUR 559,00
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
ZPF-08

Formschlussadapter 2-flach, 8xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPF-09

Formschlussadapter 2-flach, 9xØ12x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPF-10

Formschlussadapter 2-flach, 10xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPF-11

Formschlussadapter 2-flach, 11xØ14x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPF-14

Formschlussadapter 2-flach, 14xØ18x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPK-12

Formschlussadapter Keilnut, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPK-14

Formschlussadapter Keilnut, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

ZPV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: EUR 125,00
Nettopreis: ...

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

S2A GR

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar, grau

Listenpreis: EUR 76,00
Nettopreis: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: EUR 179,00
Nettopreis: ...

Service-Tools

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: EUR 275,00
Nettopreis: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Einstell- u. Parametriersoftware

Als kostenloser Download verfügbar

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät

Listenpreis: EUR 71,00
Nettopreis: ...

ZK2-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: EUR 23,70
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: EUR 453,00
Nettopreis: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: EUR 673,00
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: EUR 595,00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • einstellbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
90...350 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.25 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
Retrofit-Antrieb für Fremdventil
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
IP66/67
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V