SRFA-R

Drehantrieb mit Notstellfunktion (Retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis
EUR 431,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSFF-08

Formschlussadapter 2-flach, 8xØ17x55 mm (BxØxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFF-09

Formschlussadapter 2-flach, 9xØ12x55 mm (BxØxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFF-10

Formschlussadapter 2-flach, 10xØ17x55 mm (BxØxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFF-11

Formschlussadapter 2-flach, 11xØ14x55 mm (BxØxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFF-14

Formschlussadapter 2-flach, 14xØ18x55 mm (BxØxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFK-12

Formschlussadapter Keilnut, Ø12x4x55 mm (ØxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFK-14

Formschlussadapter Keilnut, Ø14x5x55 mm (ØxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...

ZSFV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), für SRF..-R

Listenpreis: EUR 51,00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
50...79 s
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
Retrofit-Antrieb für Fremdventil
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V