22UTH-13
Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 4...20 mA
- Listenpreis
- EUR 283,00
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Zubehör für Sensoren
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, nicht rostender Stahl
Listenpreis: EUR 7,77
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2020
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Applikation
- Aussenbereich
- Ausgangssignal
- 4...20 mA
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH, nicht kondensierend
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Produkttyp
- Sensor
- Sensortyp
- Feuchte
- Spannung AC/DC
- DC 24 V