Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

01DT-1MN

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, NTC10k Pre (10k3), Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis
EUR 45,20

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: EUR 8,48
Nettopreis: ...

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: EUR 17,40
Nettopreis: ...

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: EUR 5,57
Nettopreis: ...

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: EUR 33,80
Nettopreis: ...

A-22P-A10

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 32,10
Nettopreis: ...

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 15,20
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: EUR 2,11
Nettopreis: ...

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: EUR 24,10
Nettopreis: ...

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: EUR 21,90
Nettopreis: ...

A-22P-A53

Adapter für Siemens-Tauchhülse

Listenpreis: EUR 29,20
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
  • Kanal
  • Rohrleitung
Ausgangssignal
NTC10k Pre (10k3)
Befestigungstyp
  • Einzelpunkt
  • Tauchsensor
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Temperatur
-50...150°C [-60...300°F]
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
150 mm
Zubehör Typ
Sensoren