Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

22ADP-184B

Differenzdrucksensor Luft, -100...2500 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listenpreis
EUR 309,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

Zubehör

Service-Tools

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: EUR 155,00
Nettopreis: ...

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar

Zubehör für Sensoren

A-22AP-A02

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 40 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: EUR 6,92
Nettopreis: ...

A-22AP-A04

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 100 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: EUR 9,19
Nettopreis: ...

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: EUR 32,20
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2020

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
Kanal
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Befestigungstyp
Einzelpunkt
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Druck
-0.4...10 inch WC
Messbereich Druck
-100...2500 Pa
Messwerte
Differenzdruck
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Druck
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Zusätzliche Merkmale
Auto-Zero