• Anleitung Webshop
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
    • Resultate und Publikationen
    • Investoren News
    • Belimo-Aktie
    • Corporate Governance
    • Generalversammlung
    • Finanzagenda
    • Kontakt

    Medien

    • News
    • Highlights
    • Erfolgsgeschichten
    • Videos
    • Bilder und Logos
    • Ausstellungen und Events
    • Kontakte
    Navigation_Teaser_2
  • Kontakt

    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    • Resultate und Publikationen
    • Investoren News
    • Belimo-Aktie
    • Corporate Governance
    • Generalversammlung
    • Finanzagenda
    • Kontakt

    Medien

    • News
    • Highlights
    • Erfolgsgeschichten
    • Videos
    • Bilder und Logos
    • Ausstellungen und Events
    • Kontakte
    Navigation_Teaser_2
  • Kontakt

    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22ADP-18QB



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Differenzdrucksensor Luft, -150...250 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, PVC-Schlauch 2 m, 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), Schrauben

Listenpreis
EUR 337,00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 40 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: EUR 9,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 100 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: EUR 12,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Luftvolumenstromsonde 200 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm

Listenpreis: EUR 97,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Luftvolumenstromsonde 250 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 250 mm

Listenpreis: EUR 96,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Luftvolumenstromsonde 300 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 300 mm

Listenpreis: EUR 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Luftvolumenstromsonde 400 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 400 mm

Listenpreis: EUR 121,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Luftvolumenstromsonde 500 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 500 mm

Listenpreis: EUR 133,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Luftvolumenstromsonde 600 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 600 mm

Listenpreis: EUR 163,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Luftvolumenstromsonde 700 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 700 mm

Listenpreis: EUR 167,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Luftvolumenstromsonde 100 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 100 mm

Listenpreis: EUR 77,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Luftvolumenstromsonde 125 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 125 mm

Listenpreis: EUR 77,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Luftvolumenstromsonde 160 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 160 mm

Listenpreis: EUR 82,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Luftvolumenstromsonde 200 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm

Listenpreis: EUR 83,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Luftvolumenstromsonde 250 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 250 mm

Listenpreis: EUR 96,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Luftvolumenstromsonde 315 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 315 mm

Listenpreis: EUR 110,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Luftvolumenstromsonde 400 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 400 mm

Listenpreis: EUR 122,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Luftvolumenstromsonde 500 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 500 mm

Listenpreis: EUR 133,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Luftvolumenstromsonde 630 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 630 mm

Listenpreis: EUR 156,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: EUR 41,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: EUR 199,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Messbereich Druck
-150...250 Pa
Messbereich Druck
-0.6...1 inch WC
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V wählbar mit Schalter
Anzeige Typ
LCD

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)