Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

22HT-14

Anlege-Temperatursensor aktiv, 4...20 mA

Listenpreis
EUR 101,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: EUR 33,80
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: EUR 2,11
Nettopreis: ...

A-22P-A49

Befestigungsband, für Rohre Ø 20...250 mm [0.8...9.8"]

Listenpreis: EUR 6,08
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
Rohrleitung
Ausgangssignal
4...20 mA
Befestigungstyp
Anlegefühler
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Spannung AC/DC
DC 24 V