01CT-1CH

Kabel-Temperatursensor passiv, Ni1000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-Draht

Listenpreis
EUR 17,60

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: EUR 7,90
Nettopreis: ...

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: EUR 16,30
Nettopreis: ...

A-22P-A06

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 50 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 24,80
Nettopreis: ...

A-22P-A08

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 27,40
Nettopreis: ...

A-22P-A10

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 30,00
Nettopreis: ...

A-22P-A12

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 200 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 32,00
Nettopreis: ...

A-22P-A14

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 300 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 35,00
Nettopreis: ...

A-22P-A16

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 450 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 38,00
Nettopreis: ...

A-22P-A18

Tauchhülse Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 12,30
Nettopreis: ...

A-22P-A20

Tauchhülse Messing, 100 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 12,80
Nettopreis: ...

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 14,30
Nettopreis: ...

A-22P-A24

Tauchhülse Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 15,70
Nettopreis: ...

A-22P-A26

Tauchhülse Messing, 300 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 17,60
Nettopreis: ...

A-22P-A28

Tauchhülse Messing, 450 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 20,20
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: EUR 2,00
Nettopreis: ...

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: EUR 22,60
Nettopreis: ...

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: EUR 21,10
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
Ni1000
Einsatz
Kabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich Temperatur
-35...100°C [-30...210°F]
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
50 mm