01DT-1BL
Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm
- Listenpreis
- EUR 42,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Zubehör für Sensoren
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
A-22G-A01.1
Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.
A-22P-A08
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G1/2", SW27
A-22P-A45
Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
A-22P-A51
Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..
Belimo Sensor Sortiment 2020
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Belimo Sensor Sortiment 2020
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Ausgangssignal
- Pt1000
- Befestigungstyp
-
- Einzelpunkt
- Tauchsensor
- Einsatz
-
- Kanal
- Rohrleitung
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messbereich Temperatur
- -50...160°C [-60...320°F]
- Messwerte
- Temperatur
- Produkttyp
- Sensor
- Sensortyp
- Temperatur
- Sondenlänge
- 100 mm
- Zubehör Typ
- Sensoren