01DT-1CH

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis
EUR 42,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: EUR 7,90
Nettopreis: ...

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: EUR 16,30
Nettopreis: ...

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: EUR 5,20
Nettopreis: ...

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: EUR 32,00
Nettopreis: ...

A-22P-A06

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 50 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: EUR 24,80
Nettopreis: ...

A-22P-A18

Tauchhülse Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: EUR 12,30
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: EUR 2,00
Nettopreis: ...

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: EUR 22,60
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
Ni1000
Befestigungstyp
  • Einzelpunkt
  • Tauchsensor
Einsatz
  • Kanal
  • Rohrleitung
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Temperatur
-50...160°C [-60...320°F]
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
50 mm
Zubehör Typ
Sensoren