D6125N+DR24A-7
Drosselklappe, 2-Weg, DN 125, Flansch mit Laschenaugen PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 260 m³/h, kvmax 880 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4.0...248°F]
Drehantrieb, Max. 90 Nm (nicht konstant), AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F07
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- EUR 1.179,00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Drosselklappen für Regelanwendungen
Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.
So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb
Montage Drosselklappen mit kommunikationsfähigem PR-Antrieb
Drosselklappen und Antriebe
Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- kvs
- 260 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Vorlauftemperatur
- -20...120°C [-4.0...248°F]
- Schliessdruck
- 1200 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- 0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Dicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2