Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

C215QFL-F/CQ230A-T

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 180,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESCM

Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 19,20
Nettopreis: ...

ZCQ-C

Endanschlag-Clip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 6,95
Nettopreis: ...

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 22,80
Nettopreis: ...

ZCQ-W

Gehäusedeckel CQ, Farbe: Weiss (RAL 9010)

Listenpreis: EUR 7,25
Nettopreis: ...

ZLR-01

Anschlussadapter, QCV-LR

Listenpreis: EUR 35,40
Nettopreis: ...

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 15, G 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: EUR 11,80
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV

PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Warum das Belimo PIFLV wählen?

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde. 

Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Drehwinkel
90
Druckunabhängig
JA
Medien
Kaltwasser
PI-Technologie
Mechanisch
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
520 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Drehmoment
1 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handverstellung
Mit Antrieb (ausgeklickt)
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.7 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40
Spannung AC/DC
AC 100...240 V