C215QP-B/CQK24A-MPL-T
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- EUR 299,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZQ15-P
Dämmschale für Ventil C2..QP-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.
ZR2315
Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 15, G 1/2", mit Innengewinde
Elektrisches Zubehör
Service-Tools
ZK2-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV
Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- Drehwinkel
- 90
- Druckunabhängig
- JA
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PI-Technologie
- Mechanisch
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 1400 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- Kommunikativ
- Drehmoment
- 1 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 60 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 0.6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP40
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V