C215QP-D/CQ24A-SR-T
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- EUR 287,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZQ15-P
Dämmschale für Ventil C2..QP-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
ZR2315
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV
Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 420
- V'nom [l/s]
- 0.117
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Druckdifferenz
- 16...350 kPa
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 0.3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 0.6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 1.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 4-Draht)
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP40