EP015R+MOD

Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.35 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C

Listenpreis
EUR 602,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Archiv

Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZEP15

Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 15

Listenpreis: EUR 36,00
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: EUR 115,00
Nettopreis: ...

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2"

Listenpreis: EUR 10,80
Nettopreis: ...

Service-Tools

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: EUR 275,00
Nettopreis: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Einstell- u. Parametriersoftware

Als kostenloser Download verfügbar

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät

Listenpreis: EUR 71,00
Nettopreis: ...

ZK2-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: EUR 23,70
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: EUR 453,00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Druckunabhängig
JA
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PI-Technologie
Elektronisch
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
1400 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ / analog)
Drehmoment
5 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.3 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V