EP040R+KMP
Elektr. 2-Weg-PI-CCV EPIV mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, MP-Bus, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.5 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C
- Listenpreis
- EUR 1.010,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZR2340
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 40, Rp 1 1/2"
Elektrisches Zubehör
Service-Tools
ZK1-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- Druckunabhängig
- JA
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PI-Technologie
- Elektronisch
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 1400 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Drehmoment
- 20 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handübersteuerung
- Mit Drucktaste
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 5 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V