• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Trinkwasserventile

C215QPW-N/CQK24A-MPL-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C215QPW-N/CQK24A-MPL-T

C215QPW-N/CQK24A-MPL-T

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 256,10
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
CAD-Daten 3D
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 10,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 28,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: EUR 326,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: EUR 389,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: EUR 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: EUR 951,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: EUR 839,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 3-Draht)
Ansteuerungsart
MP-Bus
Schutzklasse
IP40
Anschluss
2-Weg
Kvs
16 m³/h
Trinkwasserzertifikat
  • ACS
  • DVGW
  • WRAS
  • ÜA
Medium
Trinkwasser
Mediumstemperatur
5...100°C [41...212°F]
Schliessdruck
1600 kPa
Differenzdruck Δpmax
200 kPa
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)