C215Q-J/CQ24A-SR-T
Zonenventil, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 4.8 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- EUR 131,50
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZR-C215Q
Dämmschale für Ventil C2..Q-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.
ZR2315
Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 15, G 1/2", mit Innengewinde
So montieren Sie einen Antrieb auf ein QCV-Zonenventil
Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.
Kompaktes Zonenventil QCV
• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®
So stellen Sie den kvs-Wert an einen QCV-Antrieb ein
Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- Drehwinkel
- 90
- Druckunabhängig
- NEIN
- kvs
- 4.8 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Innengewinde
- Schliessdruck
- 520 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Drehmoment
- 1 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 0.3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP40
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V