Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

C215Q-J/CQK230A



C215Q-J/CQK230A

Zonenventil, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 4.8 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 207,80

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C215Q

Dämmschale für Ventil C2..Q-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 25,40
Nettopreis: ...

Z-ESCM

Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 19,20
Nettopreis: ...

ZCQ-C

Endanschlag-Clip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 6,95
Nettopreis: ...

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 22,80
Nettopreis: ...

ZLR-01

Anschlussadapter, QCV-LR

Listenpreis: EUR 35,40
Nettopreis: ...

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn, DN 15, G 1/2", mit Innengewinde

Listenpreis: EUR 11,80
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So montieren Sie einen Antrieb auf ein QCV-Zonenventil

Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Kompaktes Zonenventil QCV

• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So stellen Sie den kvs-Wert an einen QCV-Antrieb ein

Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.

Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Drehwinkel
90
Druckunabhängig
NEIN
kvs
4.8 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
520 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehmoment
1 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handverstellung
Mit Antrieb (ausgeklickt)
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
60 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP40
Spannung AC/DC
AC 100...240 V