Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
  3. Zonenventile

C315Q-H/CQK24A-T/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C315Q-H/CQK24A-T/Z

C315Q-H/CQK24A-T/Z

Umschalt-Zonenventil, 3-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2315 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
EUR 286,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C315Q-H

EXT-OC-ZR-C315Q-H

Dämmschale für Ventil C3..Q-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 30,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 23,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 8,45
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 27,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZLR-01

ZLR-01

Anschlussadapter, QCV-LR

Listenpreis: EUR 43,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2315

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Listenpreis: EUR 14,40
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
2.5 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
2...100°C [36...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Schliessdruck
280 kPa
Differenzdruck Δpmax
280 kPa
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
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6...8 mm, 2-adrig)
Ansteuerungsart
Auf/Zu