Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Regelkugelhahn, 6-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R3015-..-..-B1, DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Winkel 90° IG/AG, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set à 2 Stk.
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"