R7050R-B3/NR230A-S



R7050R-B3/NR230A-S

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 743,00
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
Listenpreis: EUR 115,00
Nettopreis: ...

ZSG-RM-DE

Schutzgehäuse für LR.., NR.., SR..

Listenpreis: EUR 50,20
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 88,00
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: EUR 54,00
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: EUR 72,00
Nettopreis: ...

ZR24-2

Spindel Heizung DN 15...50 (20 W)

Listenpreis: EUR 91,00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Drehwinkel
90
kvs
49 m³/h
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
1 x EPU
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V