• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Druckunabhängige Regelventile

C225QPT-G/CQK24A-MPL-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C225QPT-G/CQK24A-MPL-T

C225QPT-G/CQK24A-MPL-T

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 505,00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZQ25-PT

EXT-OC-ZQ25-PT

Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 30,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 23,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 8,45
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 27,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-FL

ZCQ-FL

Flow limiter PIQCV

Listenpreis: EUR 27,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZLR-01

ZLR-01

Anschlussadapter, QCV-LR

Listenpreis: EUR 43,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2325

ZR2325

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

Listenpreis: EUR 20,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: EUR 266,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: EUR 363,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: EUR 31,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: EUR 888,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: EUR 784,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/h]
2100
V'nom [l/s]
0.583
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Differenzdruck
16...350 kPa
Schliessdruck
1400 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 3-Draht)
Ansteuerungsart
MP-Bus
Schutzklasse
IP40

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)