Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge
Hinwil, 1. April 2019, 21:00 Uhr - An der Generalversammlung 2019 haben die Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Der Verwaltungsratspräsident Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli und der Verwaltungsrat Martin Hess sind wie im Vorfeld angekündigt zurückgetreten. Alle übrigen Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.
Weiter haben die Aktionäre der Wahl von Urban Linsi als neues Mitglied des Verwaltungsrats zugestimmt. Patrick Burkhalter wurde neu als Verwaltungsratspräsident gewählt; Dr. Martin Zwyssig als Vizepräsident bestätigt.
> Die vollständige Medienmitteilung kann mit untenstehendem Link aufgerufen werden.