BELIMO Holding AG: Starke Performance dank hoher Produktverfügbarkeit

Hinwil, 3. August, 2020, 07:00 Uhr - Angesichts einer noch nie da gewesenen Krise meisterte Belimo das erste Halbjahr 2020 bemerkenswert gut. Das Unternehmen konnte während der COVID-19-Pandemie jederzeit sowohl ein hohes Serviceniveau als auch eine hohe Produktverfügbarkeit garantieren.

Insgesamt sank der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um 5.6 Prozent auf CHF 335.5 Millionen. Währungsbereinigt verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 1.4 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel auf CHF 55.4 Millionen (2019: CHF 67.0 Millionen). Die EBIT-Marge belief sich auf 16.5 Prozent (18.9 Prozent), wobei negative Währungseffekte zu diesem Margenrückgang beitrugen. Unter dem Strich ergibt sich ein Reingewinn von CHF 41.2 Millionen (CHF 53.3 Millionen) und ein Gewinn je Aktie von CHF 67.11 (CHF 86.60).

> Die vollständige Medienmitteilung als auch der Halbjahresbericht kann mit untenstehenden Links aufgerufen werden.