Ihr Browser ist veraltet!

Aktualisieren Sie Ihren Browser. Jetzt Browser updaten

×

Cookies: Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung und weitere Navigation auf dieser Website akzeptieren Sie dies. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website erhalten Sie, wenn Sie hier klicken. Weitere Informationen Schließen
Welcome to the Belimo Corporate Website.
Stay on the global site or select a regional site below.
Wählen Sie Ihren Standort

Luftströme in kritischen Umgebungen effizient steuern

Luftströme in kritischen Umgebungen effizient steuern

Zuverlässige Kühlkreisläufe sind in kritischen Umgebungen entscheidend. Pharmazeutische Produktionsanlagen benötigen eine konstante Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, um Qualität, Reinheit und Stabilität ihrer Produkte zu gewährleisten.

Um den steigenden Produktionsanforderungen gerecht zu werden, investiert SwissCo Services AG konsequent in die Leistungsoptimierung ihrer HLK-Anlagen.

Neben den geforderten Umgebungsbedingungen galt es, die Energieeffizienz des Kühlkreislaufs unter Berücksichtigung höchster Verfügbarkeits- und Wartungsanforderungen zu optimieren.

Die neu entwickelten Drosselklappen und die neuen PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

Die folgenden Anforderungen wurden gestellt:

  • Einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Near Field Communication (NFC) via Smartphone
  • 0% Leckrate bei 200 psi Schliessdruck mit selbsteinstellendem Ventildesign
  • 80% Energieeinsparung auf Grund der Kombination aus Drosselklappe und Antrieb
  • Einfache Installation dank geringer Bauhöhe und reduziertem Gewicht
  • Gute Sichtbarkeit mit flexibler Positionsanzeige

"Wir arbeiten gern mit Belimo zusammen, weil wir auf die Zuverlässigkeit der Produkte vertrauen können», meint Andreas Wechner, Project Manager & Field Controls Representative von Trane (Schweiz) GmbH.

Die nachgerüstete HLK-Anlage wurde im Mai 2017 in Betrieb genommen, und ermöglichte, gemessen bis im August 2017, eine Energieeinsparung von 128.000 kWh.