Ihr Browser ist veraltet!

Aktualisieren Sie Ihren Browser für eine korrekte Anzeige dieser Website. Meinen Browser jetzt aktualisieren

×

Willkommen auf der Unternehmens-Website von Belimo.
Setzen Sie Ihren Besuch auf unserer globalen Website fort oder wählen Sie unten eine regionale Website aus.
Ihren Standort auswählen

Belimo Energy Valve™
Sichtbare Energieeinsparung

Transparente Energieüberwachung mit dem Belimo Energy Valve™

Das Belimo Energy Valve ist ein druckunabhängiges elektronisches Regelventil mit softwaregestützten Services und Cloud-Verbindung, das Durchfluss und Temperatur misst und so Wärmetauscherleistung und Energieverbrauch überwacht und für eine optimale Differenztemperatur (delta T) sorgt. Automatische Berichte mit aktuellen und historischen Leistungsdaten geben Empfehlungen zu weiteren Energieeinsparungsmöglichkeiten, prädiktiver Instandhaltung und Fehlerbehebung. GLT-Systeme erhalten die nötigen Informationen zur Steuerung der zentralen Gebäudeanlagen bei maximaler Energieeffizienz.

Enorme Energieeinsparungen mit Energy Valves für das Citizens Plaza Nashville

Chad Lovell, Betriebs- und Sicherheitsexperte bei Jones Lang LaSalle, berichtet über die Einführung des Energy Valve für das Citizens Plaza in Nashville, Tennessee, USA.

Bitte Cookies-Einstellungen akzeptieren um dieses Video anzusehen.

Eine niedrige Differenztemperatur (delta T) ist ein häufiges und teures Syndrom, das viele grosse Einrichtungen weltweit lösen müssen. Das galt auch für JJL, die Gewerbeimmobilienfirma, die die Bürogebäude des US-Bundesstaates Tennessee verwaltet und sich entschied, das Belimo Energy Valve zu installieren. Heute profitieren das Citizens Plaza und das Andrews Jackson-Gebäude von einer höheren Differenztemperatur und dadurch von einem höheren Aufenthaltskomfort, dem Wegfall von Strafgebühren an den Fernwärmeversorger und Einsparungen von 49% bei den Kaltwasserpumpen und über 23'000 USD beim Kaltwasserverbrauch. 

Finden Sie heraus, wo die Gebäudeenergie verbraucht wird

Die Energy Flow Map ist ein Online-Tool für Energy Valve-Kunden mit Verbindung zur Belimo-Cloud. Sie können damit alle Energy Valves im System nach Lage grafisch darstellen. So können Anwender rasch visualisieren, wohin die Energie fliesst, und die Systemleistung in Bereichen optimieren, die die Sollwerte nicht erfüllen.

  • Über Etagenpläne lassen sich die Energy Valves den richtigen Bereichen zuordnen und kundenspezifische Lastprofile anzeigen, anhand derer Sie einzelne Bereiche genauer betrachten können.
  • Ein Dashboard führt sämtliche Energy Valve-Daten aus einem oder mehreren Gebäuden in einem Informationsmanagement-Tool zusammen, das KPIs (Leistungsindikatoren) visuell nachverfolgt, analysiert und anzeigt.

 

Von Jon lernen: So erkennen und beheben Sie das Syndrom der niedrigen Differenztemperatur

Eine Überwachung der Temperaturspreizung (delta T) ist Voraussetzung für den effizienten Betrieb einer Anlage über den gesamten Lebenszyklus. Wird ein Heiz- oder Kühlsystem mit einer übermässigen Menge an Wasser betrieben, kann diese nicht in eine höhere Heiz- oder Kühlleistung umgewandelt werden.Wird jedoch die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf reduziert, kann die Differenztemperatur sehr niedrig sein. Dies wirkt sich nachteilig auf die Effizienz des HLK-Gesamtsystems aus und verursacht zusätzlichen Energiebedarf. Mögliche Ursachen für das Syndrom der niedrigen Differenztemperatur sind betriebsbedingte Verschmutzung des Wärmetauschers, falsch dimensionierte Regelventile, ein fehlender oder statischer hydraulischer Abgleich und Differenzdruckschwankungen.

Bitte Cookies-Einstellungen akzeptieren um dieses Video anzusehen.

Laden Sie die Präsentation herunter und informieren Sie sich, wie Sie das Problem der niedrigen Differenztemperatur beseitigen und die Betriebskosten für Pumpen, Kältemaschinen und Heizkessel durch eine höhere Anlageneffizienz senken.

Weitere Ressourcen

Das Belimo Energy Valve™, das leistungsfähigste HLK-Ventil

Das Belimo Energy Valve besteht aus einem speziellen Regelventil, einem Ultraschall-Durchflussmesser, zwei Temperatursensoren und integrierter Software. 

Anwendung im Heizungsbereich

Die Animation zeigt ein Belimo Energy Valve auf der Vorlaufseite einer Heizanwendung. Der Differenztemperatur-Sollwert im Ventil entspricht der bauartspezifischen Differenztemperatur des Registers von 11° Fahrenheit / 6 Kelvin.

Wenn die Temperatursensoren eine niedrigere Differenztemperatur am Register feststellen, beginnt das Ventil, sich zu schliessen, und der Durchfluss verlangsamt sich. Dies ermöglicht einen effizienteren Wärmeaustausch am Register und verhindert einen Überlauf.

Sobald das Ventil feststellt, dass sich die Differenztemperatur zu stabilisieren beginnt, ermöglicht es einen grösseren Rückfluss durch das Register und hält die optimale Wärmeübertragung aufrecht.

Anwendung im Kühlungsbereich

Die Animation zeigt ein auf der Rücklaufseite eines Kühlregisters eingesetztes Belimo Energy Valve. 
Der Differenztemperatur-Sollwert im Ventil entspricht der bauartspezifischen Differenztemperatur des Registers von 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.

Wenn die Temperatursensoren erkennen, dass die Differenztemperatur seit einigen Minuten unterhalb des Sollwerts liegt, beginnt sich das Ventil zu schliessen, um den Durchfluss zu verringern. Dadurch kann der Wärmetauscher den Energieausgang optimieren und den Überlauf verhindern.

Sobald sich die Differenztemperatur zu stabilisieren beginnt, fängt das Ventil an, sich zu öffnen, um den gewünschten Wärmeaustausch durch das Register konstant zu halten.

Von Joerg lernen: So steigern Sie mit dem Energy Valve die Energieeffizienz

Das Belimo Energy Valve™ bietet viele integrierte Funktionen zur Energieoptimierung und Effizienzsteigerung von HLK-Systemen.Erfahren Sie mehr über die Verringerung von Wärmeenergie durch eine bessere Leckrate, eine druckunabhängige Durchflussregelung und Delta-T-Management.

Bitte Cookies-Einstellungen akzeptieren um dieses Video anzusehen.

Belimo Energy Valve™ has been awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label

The Solar Impulse Foundation is granted to gather a portfolio of 1000 innovative solutions who meet high standards of both sustainability and profitability. We are proud that Belimo Energy Valve™ has been selected to be one of the 1000 solutions and awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label.

Weitere Informationen zum Belimo Energy Valve™ finden Sie auf Ihrer regionalen Webseite.