Технология, которая защищает людей
и архитектурное наследие

  1. Главная страница
  2. Важное

Приводы заслонок для дыма и огня

Обеспечение безопасности в храме ордена лосей McMenamins в Такоме, штат Вашингтон

Эта статья написана по материалам американских норм пожарной безопасности в соответствии со стандартами UL и поэтому доступна только на английском языке с технической терминологией на американском английском.

Историческое здание храма ордена лосей, построенное в 1915 году, расположилось на известном Бродвее в Такоме (шт. Вашингтон) и занесено в Национальный реестр исторических мест. Здание храма ордена лосей было заброшено более сорока лет, а в 2012 году его приобрела компания McMenamins. Реконструкция здания началась в 2017 году, ее целью было восстановить и сохранить архитектурные решения здания и атмосферу театра начала 20-го века, добавив ресторан, бары, гостиничные номера, помещения для мероприятий и действующую пивоварню. Для защиты активов исторического здания и обеспечения безопасности людей были установлены приводы противопожарной заслонки и клапана дымоудаления Belimo.

Технология, которая спасает жизни

Реализация мер пожарной безопасности была направлена ​​на защиту исторического архитектурного наследия храма лосей, где улучшать конструкции можно было лишь в ограниченном объеме. Наряду с обеспечением безопасности пребывания всех гостей и посетителей приоритетными задачами также были максимально безопасная эвакуация в чрезвычайных ситуациях и защита невосполнимого имущества.
 

Безопасность здания

Тактические методы борьбы с дымом включают: вентиляторы, дымоходы и закрытые двери в сочетании с заслонками. В различных ситуациях могут применяться разные стратегии. Для предотвращения распространения огня и дыма по всему зданию храм лосей оборудован надежными и безопасными моторизованными отказоустойчивыми приводами для противопожарных и дымовых заслонок Belimo. Концепция пожарной безопасности храма лосей включает стратегии бдительности и пожаротушения по сигналу тревоги, с помощью автоматического оборудования пожаротушения (спринклеров), отдельного от системы ОВиК, и приводов Belimo, которые всегда стоят на страже безопасности людей. В чрезвычайной ситуации концепция пожарной безопасности позволяет своевременно эвакуировать всех гостей и посетителей в безопасное место, обеспечивая пожарным доступ к быстрому проезду по аварийным маршрутам здания для обеспечения максимальной защиты невосполнимого имущества. 

Моторизованные отказоустойчивые приводы заслонок для дыма и огня

Для предотвращения распространения огня и дыма храм лосей оборудован надежными и безопасными моторизованными отказоустойчивыми приводами для противопожарных и дымовых заслонок Belimo. Заслонки – одна из преград на пути перемещения огня и дыма из зоны возгорания. В инженерной системе дымоудаления привод открывается и закрывается по команде для создания на участках необходимого давления, удаления дыма или изоляции зон по мере необходимости. Выбор пал на Belimo с их высококачественными приводами с высокой точностью допусков.

Приводы пожарной и дымовой защиты Belimo предназначены для надежной работы в экстремальных условиях. Не нужно беспокоиться о коррозии, отслаивании металлических поверхностей или залипании шестерен, из-за которых заслонка может застрять в открытом положении. В отказоустойчивых приводах Belimo используется технология бесщеточного двигателя постоянного тока, управляемая специализированной интегральной схемой (ASIC), которая обеспечивает защиту от опрокидывания, более низкое энергопотребление, более высокий КПД и меньшие размеры трансформатора. Больше не нужно беспокоиться о стирании, коррозии, заусенций металлических поверхностей из-за которых происходило залипание шестерен приводов некоторых конкурентов, в результате чего заслонка застревала в открытом положении. Привода Belimo для клапанов пожарной и дымовой защиты работают эффективнее и дольше, чем продукты конкурентов. В отказоустойчивых приводах Belimo используется технология бесщеточного двигателя постоянного тока, управляемая специализированной интегральной схемой (ASIC), которая обеспечивает защиту от опрокидывания, более низкое энергопотребление, более высокий КПД и меньшие размеры трансформатора.

  • Fire and Smoke Damper Actuators
  • RetroFIT+ Fire & Smoke Actuators - Americas
  • RetroFIT+ Fire & Smoke Actuators - Europe

 
Примечание: Продукт, показанный выше, предназначен для конкретной страны. С соответствующей информацией можно ознакомиться на региональном веб-сайте.

Система отопления, вентиляции и кондиционирования храма лосей

Anderson Construction Inc. совместно с Emerald Aire Inc.

Последние несколько лет Andersen Construction тесно сотрудничала с McMenamins и их командой дизайнеров, чтобы успешно реализовать этот исторический проект реконструкции и строительства. Anderson Construction привлекли Emerald Aire Inc. к работам в качестве проектно-строительного подрядчика. Основным методом отопления и охлаждения во всем здании храма лосей стал переменный поток хладагента с системой тепловых насосов с рекуперацией тепла. Система вентиляции для подачи свежего воздуха и вытяжки через вентиляционные отверстия. Приводы Belimo подключены ко всем заслонкам для управления воздушным потоком и вытяжкой по всему зданию. Приводы заслонок Belimo обеспечивают производительность, надежность и низкое энергопотребление. Система вентиляции здания оборудована восемью вентиляторами с рекуперацией энергии, четыре из которых установлены на крыше. Группа помещений театра оборудована специальным регулируемым по потребности вентиляционным блоком на крыше. Две профессиональные кухонные вытяжки (одна на первом этаже, а другая на четвертом) оснащены системой пожаротушения и подпитки воздуха.
Andersen проводит капитальный ремонт всего объекта: экстерьер и интерьер, сверху-вниз, чтобы полностью восстановить архитекрутный дизайн и очарование этого здания начала 20-го века. Весь ремонт занял более 16 месяцев, а общая стоимость проекта оценивается в 23 миллиона долларов. 

Храм лосей McMenamins

Бродите, исследуйте, отправляйтесь в приключение…

  • Ознакомьтесь с храмом лосей McMenamins!

Чтобы узнать больше, посетите региональный веб-сайт

Номенклатура изделийПодразделение «Американский континент»

США, Канада и Латинская Америка

Номенклатура изделийПодразделение «Европа»

Европа, Ближний Восток и Африка

Номенклатура изделийПодразделение «Азиатско-Тихоокеанский регион»

Азия, Австралия и Океания