P1000A-F
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ
Recomendación: conexionado como divisor de tensión. Tenga en cuenta la información de la ficha técnica.
- Precio de lista
- 179,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Detalles
Descargas
Detalles
Especificaciones
- Conexión de potenciómetro
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- 346
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]