CQ24A-T
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40, Terminales
- Precio de lista
- 110,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Descargas
Accesorios
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 0.6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm² (cable ø6.3...6.8 mm, 3 hilos)
- Par de giro
- 1 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con actuador (desmarcado)
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]