JRCA-BAC-S2-T
Actuador rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales
El accesorio ZJR../ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 1.207,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZJR01
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 50...100
ZPR02
Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17
ZPR05
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 17
ZPR06
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 14
ZPR08
Kit de adaptador con anillo distanciador, F07, cuadrado offset 45°, SW 17
ZPR09
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14
ZPR10
Kit de adaptador RetroFIT+, F05/F07/F10 (tornillos F05 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14
ZPR11
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 18
ZPR12
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 16
ZPR13
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 11
ZPR14
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 12,7
ZPR15
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 11
ZPR16
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 13
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Sensores
01DT-1BH
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BL
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CH
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CL
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring
How-To: Replacing DR with JR actuator – Analog Control Wiring
How-To: Replacing DR with JR actuator – MP-Bus Wiring
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 20 W
- Consumo de energía (en espera)
- 7 W
- Consumo de energía para dimensionado
- con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Conexión de la alimentación
- Terminales 0.5...2.5 mm², únicamente conductores de cobre
- Conexión del control
- Terminales 0.34...1.5 mm², únicamente conductores de cobre
- Conexión de interruptor auxiliar
- Terminales 0.5...2.5 mm², únicamente conductores de cobre
- Par de giro
- 90 Nm
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Todo-nada
- 3 puntos
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Accionamiento manual
- Manivela
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 20...120 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]