LH24A-MOD200
Actuador lineal, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Carrera nominal 200 mm, IP54
- Precio de lista
- 327,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Z-DS1
Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Fuerza
- 35 lbf [150 N]
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 200 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 100 mm
- Tiempo de giro del motor variable
- 70...270 s / 100 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]